Tipo CB2, valvola a sfera con valvola di controllo, filettatura Rc × filettatura G

Tipo CB2, valvola a sfera con valvola di controllo, filettatura Rc × filettatura G
  • Sconto volumi elevati
Space-saving due to integrated design with built-in check valve. Easy to install piping, even to thin water heaters. Moreover, construction is easy because piping and heat-retention work can be carried out with the handle removed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CB2-13M-S
CB2-20M-S
CB2-2013M-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

16.84 €

1 9 giorni Alesaggio standard[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)

15.88 €

1 Disponibile 11 giorni Alesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)

19.61 €

1 9 giorni Alesaggio ridotto3/4B(20A)[1/2B] 1/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua
Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura G Profilo leva Maniglia a T con lunghezza regolabile
Sede sfera PTFE Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0
Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico