Tipo CB3, valvola a sfera con valvola di controllo, filettatura Rc × filettatura Rc

Tipo CB3, valvola a sfera con valvola di controllo, filettatura Rc × filettatura Rc
  • Sconto volumi elevati
Space-saving due to integrated design with internal check valve. Easy to install piping, even to thin water heaters. Further, construction is easy because you can perform piping and heat-retention work with the handle removed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CB3-13M-S
CB3-20M-S
CB3-1320M-S
CB3-2013M-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

17.94 €

1 Disponibile 9 giorni Alesaggio standard[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)

20.93 €

1 9 giorni Alesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)

19.00 €

1 Disponibile 9 giorni Alesaggio standard[1/2B] 1/2B(15A)3/4B(20A)

20.85 €

1 Disponibile 9 giorni Alesaggio ridotto3/4B(20A)[1/2B] 1/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua
Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc Profilo leva Maniglia a T con lunghezza regolabile
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico