• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo CB5, valvola a sfera con valvola di controllo, filettatura Rc × filettatura Rc

Tipo CB5, valvola a sfera con valvola di controllo, filettatura Rc × filettatura Rc
  • Sconto volumi elevati

Space-saving due to integrated design with internal check valve. Easy to install piping, even to thin water heaters. What is more, construction is easy because you can perform piping and heat-retention work with the handle removed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CB5-13M-S
CB5-20M-S
CB5-2013M-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

15.32 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio standard[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)

17.82 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)

17.82 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio ridotto3/4B(20A)[1/2B] 1/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua
Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura G Profilo leva Maniglia a T con lunghezza regolabile
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile
Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico