• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo CBL2, valvola a sfera con valvola di controllo, filettatura Rc x filettatura G, ad angolo

Tipo CBL2, valvola a sfera con valvola di controllo, filettatura Rc x filettatura G, ad angolo
  • Sconto volumi elevati

It is space-saving for internal check valve integral. Uses a check valve with a large flow rate. Handle length is adjustable, so it won't get in the way of construction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CBL2-13M-S
CBL2-20M-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

14.68 €

Disponibile 7 giorni [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)

15.49 €

Disponibile 7 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura G
Profilo leva Maniglia a T con lunghezza regolabile Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0
Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico