• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo CBL26, valvola a sfera con valvola di controllo, HIVP x adattatore con dado, ad angolo

Tipo CBL26, valvola a sfera con valvola di controllo, HIVP x adattatore con dado, ad angolo
  • Sconto volumi elevati

HIVP (impact-resistant hard PVC pipe) can be inserted directly. Non asbestos packing is included. Space-saving integrated check valve. Uses a check valve with a large flow rate. Handle length is adjustable, so it does not get in the way of construction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CBL26-1313M-S
CBL26-1320M-S
CBL26-2013M-S
CBL26-2020M-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Valvola a sfera Lato di mandata, diam. tubazioni
(Ø)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

20.38 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio standard18(13)[1/2B] 1/2B(15A)

22.41 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio standard18(13)3/4B(20A)

23.72 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio ridotto26(20)[1/2B] 1/2B(15A)

23.72 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio ridotto26(20)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua
Lato mandata, tipo di collegamento Inserto diretto Lato di controllo, tipo di attacco Adattatore con dado (Vite G) Profilo leva Maniglia a T con lunghezza regolabile
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Tubo in resina applicabile HIVP (Tubo in cloruro di polivinile rigido resistente agli impatti)
Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico