Tipo AE3, valvola a sfera, filettatura Rc × filettatura G

Tipo AE3, valvola a sfera, filettatura Rc × filettatura G
  • Sconto volumi elevati
With an operating temperature range of -15°C to 100°C, it is suitable for piping in natural-refrigerant heat-pump water heaters (EcoCute).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AE3-13
AE3-13M
AE3-13M-S
AE3-20
AE3-20M
AE3-20M-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) Specifiche

14.94 €

1 9 giorni [Ottone] EN CW617N Equiv.Alesaggio standard[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)Normale

15.67 €

1 9 giorni -Alesaggio standard[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)Normale

17.12 €

1 9 giorni -Alesaggio standard[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)Prodotto con certificazione JWWA

18.04 €

1 9 giorni [Ottone] EN CW617N Equiv.Alesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)Normale

18.75 €

1 Disponibile 9 giorni -Alesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)Normale

20.20 €

1 9 giorni -Alesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)Prodotto con certificazione JWWA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Olio Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura G Profilo leva Maniglia a farfalla standard Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Uso antigelo Applicabile Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico