Codice articolo del costruttore: AE6-13M
Marca: ONDA MFG
Prezzo: 19.79 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AE6-13M
Profilo corpo principale | Dritto | Liquido applicabile | Acqua / Olio | Valvola a sfera | Alesaggio standard |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Viti R | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | 1/2B(15A) | Lato di controllo, tipo di attacco | Adattatore con dado (Vite G) |
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | 1/2B(15A) | Profilo leva | Maniglia a farfalla standard | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.0 | Uso antigelo | Applicabile | Specifiche | Normale |
Inversione lato mandata / lato controllo valvola | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Si trova sulla pagina di Valvola a sfera tipo AE6, filettatura R × adattatore con dado (filettatura G), il codice articolo è il seguente: AE6-13M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AE6-13M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali