• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera tipo AE11, filettatura Rc × adattatore con dado (filettatura G)

Valvola a sfera tipo AE11, filettatura Rc × adattatore con dado (filettatura G)
  • Sconto volumi elevati

Operating temperature range: -15–100°C. Usable for piping in natural coolant heat-pump electric water heaters (EcoCute).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AE11-13M-S
AE11-20M-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

16.99 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio standard[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)

20.09 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Olio Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Adattatore con dado (Vite G) Profilo leva Maniglia a farfalla standard Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Uso antigelo Applicabile Specifiche Prodotto con certificazione JWWA
Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico