• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera ad angolo, tipo AL1, filettatura G × filettatura G

Valvola a sfera ad angolo, tipo AL1, filettatura G × filettatura G
  • Sconto volumi elevati

A ball valve that can be used at operating temperatures of -15°C to 100°C. Applicable fluids: suitable for piping hot and cold water / oil / antifreeze.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL1-13
AL1-13M
AL1-20
AL1-20M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale corpo Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

14.70 €

Disponibile 7 giorni [Ottone] EN CW617N Equiv.[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)

15.29 €

Disponibile 7 giorni -[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)

17.74 €

Disponibile 7 giorni [Ottone] EN CW617N Equiv.3/4B(20A)3/4B(20A)

18.33 €

Disponibile 7 giorni -3/4B(20A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Liquido applicabile Acqua / Olio Valvola a sfera Alesaggio ridotto
Lato mandata, tipo di collegamento Filettatura G Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura G Profilo leva Maniglia a farfalla standard
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Uso antigelo Applicabile
Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico