Valvola a sfera ad angolo retto, tipo AL2, filettatura Rc × filettatura R

Valvola a sfera ad angolo retto, tipo AL2, filettatura Rc × filettatura R
A ball valve supporting an operating temperature range of -15–100°C. Applicable fluids: Optimal for cold water, oil, and antifreeze pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL2-13
AL2-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

22.80 €

1 9 giorni [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)

27.92 €

1 9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato di controllo, tipo di attacco Viti R
Profilo leva Maniglia a farfalla standard Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0
Uso antigelo Applicabile Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico