• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera ad angolo, tipo AL4, filettatura R × filettatura R

Valvola a sfera ad angolo, tipo AL4, filettatura R × filettatura R
  • Sconto volumi elevati

A ball valve that can be used from -15°C to 100°C. Applicable fluids: Suitable for piping cold water / oil / antifreeze.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AL4-13

Codice componente
AL4-13
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

15.29 €

Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Viti R Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A)
Lato di controllo, tipo di attacco Viti R Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Profilo leva Maniglia a farfalla standard
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Uso antigelo Applicabile
Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Valvola a sfera ad angolo, tipo AL4, filettatura R × filettatura R, il codice articolo è il seguente: AL4-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AL4-13.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico