Codice articolo del costruttore: AU3-13M-S
Marca: ONDA MFG
Prezzo: 15.67 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AU3-13M-S
Profilo corpo principale | Dritto | Liquido applicabile | Acqua / Olio | Valvola a sfera | Alesaggio standard |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Viti Rc | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | 1/2B(15A) | Lato di controllo, tipo di attacco | Filettatura G |
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | 1/2B(15A) | Profilo leva | Maniglia a farfalla standard | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.0 | Uso antigelo | Applicabile | Inversione lato mandata / lato controllo valvola | Applicabile |
Numero di unità di vendita | 1 |
Si trova sulla pagina di Sfera a U (valvole a sfera tipo AU), tipo AU3, filettatura Rc × filettatura G, il codice articolo è il seguente: AU3-13M-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AU3-13M-S.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali