Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Sfera a U (valvole a sfera tipo AU), tipo AU6, filettatura R × adattatore con dado (filettatura G)

Sfera a U (valvole a sfera tipo AU), tipo AU6, filettatura R × adattatore con dado (filettatura G)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· This is a compactly designed product that is compatible with additional AE type functions and space saving.
· Single-touch removal type handle — does not obstruct construction.
· A Japan Water Works Association certified/registered product for use also in water/hot water supply pipes.
· Operating temperature range: -15–100°C. Usable in natural refrigerant pipes in heat pump style electric water heaters (EcoCute).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AU6-13M-S
AU6-20M-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

16.41 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio standard[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)

18.86 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Olio Lato mandata, tipo di collegamento Viti R
Lato di controllo, tipo di attacco Adattatore con dado (Vite G) Profilo leva Maniglia a farfalla standard Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Uso antigelo Applicabile Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico