Foro universale, M1, tipo R, filettatura Rc x filettatura Rc

Foro universale, M1, tipo R, filettatura Rc x filettatura Rc
Operation made easier via use of a long handle. Space-saving piping. Handle position and opening and closing direction can be adjusted depending on the customer's piping needs.

[Features]
· The grip is 15 mm longer than a standard (green) handle and it is easy to grasp, so opening and closing is easy.
· The handle's opening and closing direction is counterclockwise, which is the opposite of a standard (green) handle (when shipped).
· Piping space is reduced by about 1/2 of conventional types thanks to integration of a space-saving ball valve and fitting.
· Handle position and direction of opening and closing can be freely adjusted depending on the customer's piping needs.
· Refer to the following handle position changing procedure for changing the handle position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M1-06MLR
M1-08MLR
M1-10MLR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

12.25 €

1 6 giorni Alesaggio grande1/8B(6A)1/8B(6A)

12.25 €

1 9 giorni Alesaggio standard1/4B(8A)1/4B(8A)

13.93 €

1 9 giorni Alesaggio standard3/8B(10A)3/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc Profilo leva Maniglia lunga
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico