A sfera regolabile, tipo M5, R, filettatura R × nipplo tubo flessibile

A sfera regolabile, tipo M5, R, filettatura R × nipplo tubo flessibile
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Utilizes an easy-to-operate long handle. Space-saving piping. The position of the handle and its opening and closing direction can be changed to suit the piping layout.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M5-0606MLR
M5-0808MLR
M5-1010MLR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)

13.94 €

6.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Alesaggio grande1/8B(6A)

13.13 €

1 9 giorni Alesaggio standard1/4B(8A)

13.94 €

6.27 €

1 Stesso giorno

Stock

Alesaggio standard3/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Lato mandata, tipo di collegamento Viti R Lato di controllo, tipo di attacco Portagomma Profilo leva Maniglia lunga
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico