• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

A sfera regolabile, tipo M8, tipo R, filettatura R x giunto con anello

A sfera regolabile, tipo M8, tipo R, filettatura R x giunto con anello
  • Sconto volumi elevati

Operation made easier by adoption of long handle. Space-saving. Handle position and direction of opening and closing can be adjusted depending on your piping needs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M8-0606MLR
M8-0808MLR
M8-1010MLR
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)

11.24 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio grande1/8B(6A)

11.24 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio standard1/4B(8A)

11.24 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio standard3/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Lato mandata, tipo di collegamento Viti R Lato di controllo, tipo di attacco Giunto ad anello Profilo leva Maniglia lunga
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico