A sfera regolabile, M6, filettatura R × giunto tubo flessibile

A sfera regolabile, M6, filettatura R × giunto tubo flessibile
  • Sconto volumi elevati
Space-saving piping. Handle position and direction of opening and closing can be freely adjusted depending on your piping needs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M6-0606
M6-0808
M6-0809
M6-1010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Diametro esterno portagomma
(φ)

14.16 €

1 9 giorni Alesaggio grande1/8B(6A)6

14.24 €

1 9 giorni Alesaggio standard1/4B(8A)8

14.24 €

1 9 giorni Alesaggio standard1/4B(8A)9

14.91 €

1 Disponibile 9 giorni Alesaggio standard3/8B(10A)10.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Lato mandata, tipo di collegamento Viti R Lato di controllo, tipo di attacco Portagomma per tubo flessibile Profilo leva Maniglia a leva
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico