• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

A sfera regolabile, M7, filettatura R × attacco tubo dell'aria

A sfera regolabile, M7, filettatura R × attacco tubo dell'aria
  • Sconto volumi elevati

Space-saving piping. The position of the handle and its opening and closing direction can be changed to suit the piping layout.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M7-06
M7-08
M7-10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)

12.54 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio grande1/8B(6A)

12.54 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio standard1/4B(8A)

12.54 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio standard3/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Lato mandata, tipo di collegamento Viti R Lato di controllo, tipo di attacco Attacco a spina per tubo dell'aria Profilo leva Maniglia a leva
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico