Valvola a sfera (ad angolo), tipo ML1, filettatura Rc × filettatura Rc

Valvola a sfera (ad angolo), tipo ML1, filettatura Rc × filettatura Rc
Space-saving piping. Handle position and direction of opening and closing can be freely adjusted depending on your piping needs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ML1-10

Codice componente
ML1-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.22 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 3/8B(10A)
Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 3/8B(10A) Profilo leva Maniglia a leva
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Valvola a sfera (ad angolo), tipo ML1, filettatura Rc × filettatura Rc, il codice articolo è il seguente: ML1-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ML1-10.

Supporto tecnico