Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ML2-06 |
ML2-08 |
ML2-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valvola a sfera | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.55 € | 1 | 6 giorni | Alesaggio grande | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | ||
13.13 € | 1 | 6 giorni | Alesaggio standard | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | ||
12.95 € | 1 | 6 giorni | Alesaggio standard | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Angolo | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Viti R | Lato di controllo, tipo di attacco | Viti Rc | Profilo leva | Maniglia a leva |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.0 | Inversione lato mandata / lato controllo valvola | Applicabile |
Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Valvola a sfera
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali