• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

A sfera regolabile (ad angolo), tipo ML7, filettatura R × attacco tubo dell'aria

A sfera regolabile (ad angolo), tipo ML7, filettatura R × attacco tubo dell'aria
  • Sconto volumi elevati

Space-saving piping. Handle position and direction of opening and closing can be freely adjusted depending on your piping needs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ML7-06
ML7-08
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)

13.30 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio grande1/8B(6A)

13.30 €

Disponibile 7 giorni Alesaggio standard1/4B(8A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Lato mandata, tipo di collegamento Viti R Lato di controllo, tipo di attacco Attacco a spina per tubo dell'aria Profilo leva Maniglia a leva
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico