Sfera E, ME1, filettatura Rc x filettatura Rc

Sfera E, ME1, filettatura Rc x filettatura Rc
Small ball valve with a simple design and reasonable price. The single-touch detachable handle allows easy installation.

[Features]
· Reasonable because the distance between faces is shorter and the number of parts are smaller than those of free ball and miniature ball valves.
· Does not hinder installation with single-touch removal type handle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ME1-06M
ME1-08
ME1-08M
ME1-10M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

9.21 €

1 9 giorni -Alesaggio grande1/8B(6A)1/8B(6A)

9.49 €

1 6 giorni [Ottone] EN CW617N Equiv.Alesaggio standard1/4B(8A)1/4B(8A)

9.82 €

1 9 giorni -Alesaggio standard1/4B(8A)1/4B(8A)

10.46 €

1 9 giorni -Alesaggio standard3/8B(10A)3/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc Profilo leva Maniglia a leva Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico