• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

A sfera E, tipo ME2, filettatura Rc × filettatura R

A sfera E, tipo ME2, filettatura Rc × filettatura R

Small ball valve with a simple design and reasonable price. The single-touch detachable handle allows easy installation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ME2-06M
ME2-08
ME2-08M
ME2-10M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale corpo Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

9.06 €

6 giorni -Alesaggio grande1/8B(6A)1/8B(6A)

8.73 €

6 giorni [Ottone] EN CW617N Equiv.Alesaggio standard1/4B(8A)1/4B(8A)

9.06 €

6 giorni -Alesaggio standard1/4B(8A)1/4B(8A)

9.93 €

4 giorni -Alesaggio standard3/8B(10A)3/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Viti R Profilo leva Maniglia a leva Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico