Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ME3-06M |
ME3-08 |
ME3-08M |
ME3-10M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Valvola a sfera | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.74 € | 1 | 11 giorni | - | Alesaggio grande | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | ||
10.37 € | 1 | 9 giorni | [Ottone] EN CW617N Equiv. | Alesaggio standard | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | ||
10.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Alesaggio standard | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | |
10.46 € | 1 | 9 giorni | - | Alesaggio standard | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Lato mandata, tipo di collegamento | Viti R |
---|---|---|---|---|---|
Lato di controllo, tipo di attacco | Viti R | Profilo leva | Maniglia a leva | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.0 | Inversione lato mandata / lato controllo valvola | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Valvola a sfera
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali