Valvola a sfera tipo MR (mini), tipo MR1, filettatura R × filettatura R

Valvola a sfera tipo MR (mini), tipo MR1, filettatura R × filettatura R
Applicable fluids: Suitable for piping cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MR1-08

Codice componente
MR1-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.17 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Viti R Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 1/4B(8A)
Lato di controllo, tipo di attacco Viti R Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 1/4B(8A) Profilo leva Maniglia a leva
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Valvola a sfera tipo MR (mini), tipo MR1, filettatura R × filettatura R, il codice articolo è il seguente: MR1-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MR1-08.

Supporto tecnico