• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera con adattatore

Valvola a sfera con adattatore
  • Sconto volumi elevati

Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VC-156B

Codice componente
VC-156B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

16.69 €

Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW614N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Olio
Lato mandata, tipo di collegamento Viti R Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura G
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Profilo leva Maniglia a leva Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Uso antigelo Applicabile Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Valvola a sfera con adattatore, il codice articolo è il seguente: VC-156B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VC-156B.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico