Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OMV-500-1 |
OMV-500-3 |
OMV-550-1 |
OMV-550-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Profilo leva | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.53 € | 1 | 9 giorni | 1/8B(6A) | [Manopola zigrinata] Maniglia in resina | 18 | ||
10.30 € | 1 | 9 giorni | 1/8B(6A) | [Manopola zigrinata] Maniglia in ottone | 18 | ||
10.53 € | 1 | 9 giorni | 1/4B(8A) | [Manopola zigrinata] Maniglia in resina | 20 | ||
11.25 € | 1 | 6 giorni | 1/4B(8A) | [Manopola zigrinata] Maniglia in ottone | 20 |
Loading...
Profilo corpo principale | Angolo | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Lato mandata, tipo di collegamento | Viti R |
---|---|---|---|---|---|
Lato di controllo, tipo di attacco | Dritto | Rivestimento corpo | NA | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.0 |
Diametro esterno portagomma(φ) | 8 | Inversione lato mandata / lato controllo valvola | Non applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Profilo leva
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali