Valvola a sfera in acciaio inox, tipo SBFS2, maniglia a leva, foro ridotto (SCS13A)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBFS2-10
SBFS2-20
SBFS2-25
SBFS2-32
SBFS2-40
SBFS2-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

14.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/8B(10A)3/8B(10A)

23.93 €

1 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

30.53 €

1 Disponibile 6 giorni 1B(25A)1B(25A)

51.76 €

1 Disponibile 9 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

67.20 €

1 Disponibile 9 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

94.38 €

1 Disponibile 6 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Olio / Gas / Vapore
Pressione nominale Tipo 800 Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc Profilo leva Maniglia a leva Sede sfera PTFE speciale
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1
Pressione d'esercizio massima, acqua, olio, gas / (Vapore saturo)(MPa) 5.6(1.0)

Supporto tecnico