Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SBFF-20 |
SBFF-25 |
SBFF-32 |
SBFF-40 |
SBFF-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
47.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | |
67.66 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | |
99.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | |
92.25 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
135.78 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN 1.4408 Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Olio / Gas / Vapore |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio grande | Lato mandata, tipo di collegamento | Viti Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Viti Rc |
Profilo leva | Maniglia a leva | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Massima pressione di esercizio(MPa) | 7.0 |
Inversione lato mandata / lato controllo valvola | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali