Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SBFS-T08 |
SBFS-T10 |
SBFS-T20 |
SBFS-T25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.07 € | 1 | 6 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | ||
19.39 € | 1 | 6 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | ||
28.70 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
36.73 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN 1.4408 Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Olio / Gas / Vapore |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio ridotto | Lato mandata, tipo di collegamento | Viti Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Viti Rc |
Profilo leva | Galletto di fissaggio | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Massima pressione di esercizio(MPa) | 5.6 |
Inversione lato mandata / lato controllo valvola | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali