• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola del gas a sfera con filettatura, tipo G, maniglia a leva

Valvola del gas a sfera con filettatura, tipo G, maniglia a leva
  • Sconto volumi elevati

Applicable fluids: Optimal for JIS No. 1 kerosene (white kerosene) pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G-13M
G-20M
G-25
G-32
G-40
G-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

23.78 €

7 giorni [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)

29.64 €

7 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

36.38 €

Disponibile 7 giorni 1B(25A)1B(25A)

50.62 €

Disponibile 7 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

63.15 €

Disponibile 7 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

83.33 €

7 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Gas
Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc
Profilo leva Maniglia a leva Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 3.3
Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico