Applicable fluids: Suitable for piping JIS No. 1 lamp oil (kerosene).
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OF-520
Tipi di valvola | Rubinetto cherosene | Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo principale | Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Fluidi applicabili | Olio | Lato mandata, tipo di collegamento | Viti R | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | 1/2B(15A) |
Lato controllo, tipi di collegamento | Portagomma | Profilo leva | Maniglia a 90° | Massima pressione di esercizio(MPa) | 0.1 |
Diametro esterno portagomma(φ) | 7.2 | Dettagli liquidi applicabili | Cherosene JIS1 (Cherosene bianco) | Numero di unità di vendita | 1 |
Si trova sulla pagina di Valvola cherosene dritta, vite R1/2 × ⌀7.2 portagomma, il codice articolo è il seguente: OF-520.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OF-520.
KITZ
Prezzo standard 12.97 €
Giorni spedizione: 5 giorni
ONDA MFG
Prezzo standard 11.58 €
Giorni spedizione: 7 giorni
MISUMI
Prezzo standard 24.66 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 13.93 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 8.93 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 12.97 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
HAMAI
Prezzo standard 9.03 €
Giorni spedizione: 4 giorni
MISUMI
Prezzo standard 32.00 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 9.14 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
KITZ
Prezzo standard 14.51 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.