Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Valvola cherosene intermedia, valvola a sfera, ⌀8 ×⌀8

Valvola cherosene intermedia, valvola a sfera, ⌀8 ×⌀8
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Using the ball valve type improves the pressure resistance performance (0.6 MPa) for enhanced safety.
· The handle opens and closes by 90° for secure fully opening and closing operation.
· Four new types of ball valve have been added to create a lineup of eight products that are suitable for kerosene ball valves.
· The handle is made from a flame-retardant resin.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OF-630

Codice componente
OF-630
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

14.31 €

Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Rubinetto cherosene Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN CW617N Equiv.
Fluidi applicabili Olio Lato mandata, tipo di collegamento Inserto tubo in rame Lato di mandata, diametro filettatura tubazione(φ) 8
Lato controllo, tipi di collegamento Inserto tubo in rame Diametro tubazioni lato di controllo(φ) 8 Profilo leva Maniglia a 90°
Massima pressione di esercizio(MPa) 0.6 Dettagli liquidi applicabili Cherosene JIS1 (Cherosene bianco) Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Valvola cherosene intermedia, valvola a sfera, ⌀8 ×⌀8, il codice articolo è il seguente: OF-630.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OF-630.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico