Codice articolo del costruttore: OF-100LK
Marca: ONDA MFG
Prezzo: 102.57 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OF-100LK
Liquido applicabile | Olio | Profilo | A U | Materiale corpo | Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | R | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | 1B(25A) | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc |
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | 1B(25A) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 0.1 | Filtro | Acciaio inox N.100 |
Dettagli liquidi applicabili | Olio pesante [Cherosene JIS N.1 (Cherosene bianco)] | Inversione lato mandata / lato controllo valvola | Non applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Si trova sulla pagina di Filtro olio OF-100LK, R1 / Rc1, il codice articolo è il seguente: OF-100LK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OF-100LK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali