Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Filtro olio OF-30LRA, Rc1/8×Rc1/8

Filtro olio OF-30LRA, Rc1/8×Rc1/8

Prevents foreign matter from mixing in with fluid, and stops problems such as poor combustion from happening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OF-30LRA

Codice componente
OF-30LRA
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

9.36 €

7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Olio Profilo A U Materiale corpo Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.)
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 1/8B(6A) Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 1/8B(6A) Pressione di esercizio massima(MPa) 0.1 Filtro Carta filtrante 30μ
Dettagli liquidi applicabili Cherosene JIS1 (Cherosene bianco) Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Filtro olio OF-30LRA, Rc1/8×Rc1/8, il codice articolo è il seguente: OF-30LRA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OF-30LRA.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico