Prevents foreign matter from mixing in with fluid, and stops problems such as poor combustion from happening.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OF-15LVS
Liquido applicabile | Olio | Profilo | A U | Materiale corpo | Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | R | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | 3/8B(10A) | Lato di controllo, tipo di attacco | Portagomma (Ø8) |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 0.1 | Uscita scarico | Disponibile | Filtro | Acciaio inox N.100 |
Dettagli liquidi applicabili | Olio pesante [Cherosene JIS N.1 (Cherosene bianco)] | Inversione lato mandata / lato controllo valvola | Non applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Si trova sulla pagina di Filtro olio OF-15LVS, R3/8 × tubo flessibile ⌀8 × scarico, il codice articolo è il seguente: OF-15LVS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OF-15LVS.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.