Installs in front of various types of equipment to protect from scale and foreign materials. Made from SUS304 for superior corrosion resistance.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
SVY2-20 |
SVY2-25 |
SVY2-32 |
SVY2-40 |
SVY2-50 |
SVY-20 |
SVY-25 |
SVY-32 |
SVY-40 |
SVY-50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Materiale corpo | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) |
---|---|---|---|---|---|---|
48.28 € | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | |
65.39 € | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 1B(25A) | 1B(25A) | |
76.01 € | Disponibile | 7 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | |
117.96 € | Disponibile | 7 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | |
121.18 € | Disponibile | 7 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 2B(50A) | 2B(50A) | |
55.61 € | 7 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
74.71 € | 7 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
86.67 € | 7 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
101.61 € | 7 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
143.52 € | 7 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 2B(50A) | 2B(50A) |
Loading...
Liquido applicabile | Acqua / Olio | Profilo | Tipo Y | Pressione nominale | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.1 |
Inversione lato mandata / lato controllo valvola | Non applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.