Piastra in policarbonato PC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-PC1600-2-[1201-2000/1]-[20-1000/1]
L-PC1600-3-[1201-2000/1]-[20-1000/1]
PC1600-5-[20-1200/1]-[20-1000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore piastra
(mm)
Length
(mm)
Width
(mm)
1 7 giorni 220 ~ 10001201 ~ 2000
1 7 giorni 320 ~ 10001201 ~ 2000
1 7 giorni 520 ~ 100020 ~ 1200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Policarbonato (PC) Grado Standard Colore Trasparenza
Lavorazione fori Senza lavorazione fori

Supporto tecnico