Piastra in PVC ESS (Codici componente)

Piastra in PVC ESS
Hard PVC plate optimal for a wide range of applications. Quoted from the 2013 Takiron plate comprehensive catalog.

[Features]
· Proven record having been adopted as the first T type in Japan.
· Extrusion plate with high thickness accuracy.
· Little loss of gloss or surface peeling even during heat processing. Long sizes are also possible

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ESS8800A-3-[20-1200/1]-[20-1000/1]
ESS8800A-5-[20-1200/1]-[20-1000/1]
L-ESS8800A-2-[1201-2000/1]-[20-1000/1]
L-ESS8800A-3-[1201-2000/1]-[20-1000/1]
L-ESS8800A-5-[1201-2000/1]-[20-1000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore piastra
(mm)
Length
(mm)
Width
(mm)
1 9 giorni 320 ~ 100020 ~ 1200
1 9 giorni 520 ~ 100020 ~ 1200
1 9 giorni 220 ~ 10001201 ~ 2000
1 9 giorni 320 ~ 10001201 ~ 2000
1 9 giorni 520 ~ 10001201 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Cloruro di vinile (PVC) Grado Standard Colore Trasparenza
Lavorazione fori Senza lavorazione fori

Supporto tecnico