• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto di taglio per tubo flessibile con filettatura maschio conica tipo FCB1 con maniglia rimovibile ad azione singola

Giunto di taglio per tubo flessibile con filettatura maschio conica tipo FCB1 con maniglia rimovibile ad azione singola
  • Sconto volumi elevati

No flanging tools required. A stable double-seal structure. The flexible hose fits inside the fitting main body. Does not co-rotate when tightening the nut.

[Features]
· A fitting for use with long stainless steel tubes. Easy to bend and can be cut to the required length.
· Available in a variety of types (Joints: 6 types, valves: 2 types) that can be used for a variety of applications.
· No flanging tools required.
· Simply tighten the nut with a spanner for reliable tightening and flanging.
· Tighten until the end face of the nut touches the main body.
· No torque management required.
· A double seal structure of flat washer and O-ring that provides a stable seal performance.
· The hexagonal shaped split ring is fixed inside the main body and so does not co-rotate when tightening the nut.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FCB1-1316MA-S
FCB1-1316.8MA-S
FCB1-2016MA-S
FCB1-2016.8MA-S
FCB1-2020MA-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Diametro nominale Lunghezza L

19.49 €

Disponibile 7 giorni -20~95R1/2×φ1673

19.49 €

Disponibile 7 giorni -20~95R1/2×φ16.873

21.53 €

Disponibile 7 giorni -20~95R3/4×φ1674.5

21.53 €

Disponibile 7 giorni -20~95R3/4×φ16.874.5

22.14 €

Disponibile 7 giorni -20~95R3/4×φ2077

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Portagomma per tubo flessibile Liquido applicabile Acqua calda / Acqua fredda / Antigelo Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Materiale raccordo EN CW614N Equiv. Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico