• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Adattatore con dado per giunto di taglio per tubo flessibile tipo FCJ18

Adattatore con dado per giunto di taglio per tubo flessibile tipo FCJ18

No flanging tools required. A stable double-seal structure. The flexible hose fits inside the fitting main body. Does not co-rotate when tightening the nut.

[Features]
· A fitting for long stainless steel flexible hoses. No dedicated flanging tools required.
· A fitting for use with long stainless steel tubes. Easy to bend and can be cut to the required length.
· Available in a variety of types (Joints: 6 types, valves: 2 types) that can be used for a variety of applications.
· No flanging tools required.
· Simply tighten the nut with a spanner for reliable tightening and flanging.
· Tighten until the end face of the nut touches the main body.
· No torque management required.
· A stable double-seal structure.
· Flat washer

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FCJ18-1316M-S
FCJ18-1316.8M-S
FCJ18-2020M-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Diametro nominale Lunghezza L

11.04 €

7 giorni -20~95G1/2×φ1641.5

11.04 €

7 giorni -20~95G1/2×φ16.841.5

12.21 €

7 giorni -20~95G3/4×φ2044.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Portagomma per tubo flessibile Liquido applicabile Acqua calda / Acqua fredda / Antigelo Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Materiale raccordo EN CW614N Equiv. Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico