• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto di taglio per tubo flessibile con filettatura femmina conica tipo FCB2 con maniglia rimovibile ad azione singola

Giunto di taglio per tubo flessibile con filettatura femmina conica tipo FCB2 con maniglia rimovibile ad azione singola
  • Sconto volumi elevati

No flanging tools required. A stable double-seal structure. The flexible hose fits inside the fitting main body. Does not co-rotate when tightening the nut.

[Features]
· A fitting for use with long stainless steel tubes. Easy to bend and can be cut to the required length.
· Available in a variety of types (Joints: 6 types, valves: 2 types) that can be used for a variety of applications.
· No flanging tools required.
· Simply tighten the nut with a spanner for reliable tightening and flanging.
· Tighten until the end face of the nut touches the main body.
· No torque management required.
· A double seal structure of flat washer and O-ring that provides a stable seal performance.
· The hexagonal shaped split ring is fixed inside the main body and so does not co-rotate when tightening the nut.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FCB2-1316MA-S
FCB2-1316.8MA-S
FCB2-2016MA-S
FCB2-2016.8MA-S
FCB2-2020MA-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Diametro nominale Lunghezza L

19.96 €

Disponibile 7 giorni -20~95Rc1/2×φ1674

19.96 €

Disponibile 7 giorni -20~95Rc1/2×φ16.874

23.10 €

Disponibile 7 giorni -20~95Rc3/4×φ1677

23.10 €

Disponibile 7 giorni -20~95Rc3/4×φ16.877

23.57 €

7 giorni -20~95Rc3/4×φ2079.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Portagomma per tubo flessibile Liquido applicabile Acqua calda / Acqua fredda / Antigelo Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Materiale raccordo EN CW617N Equiv. Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico