• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ultra treccia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UB-15-10
UB-15-15
UB-15-20
UB-15-30
UB-15-50
UB-18-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Temperatura di esercizio
(°C)
Lunghezza standard
(m)

30.03 €

9 giorni 1519.7-20~6010

43.54 €

9 giorni 1519.7-20~6015

57.19 €

9 giorni 1519.7-20~6020

84.22 €

9 giorni 1519.7-20~6030

125.06 €

9 giorni 1519.7-20~6050

111.61 €

9 giorni 1822.7-20~6050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua Uso servizio taglio NA Caratteristiche Resistenza alla pressione
Materia prima PVC Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Verde
Pressione ammessa(MPa) 0.4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico