Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AF-6.5-100 |
AF-8-100 |
AF-9.5-100 |
AF-13-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno | Diametro esterno (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
372.93 € | 1 | 10 giorni | 6.5 | 13 | ||
430.05 € | 1 | 10 giorni | 8 | 15 | ||
477.92 € | 1 | 10 giorni | 9.5 | 16.5 | ||
699.78 € | 1 | 9 giorni | 12.7 | 21.5 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Aria | Uso servizio taglio | NA | Caratteristiche | Resistenza agli agenti atmosferici / Flessibilità / Piegabilità |
---|---|---|---|---|---|
Materia prima | PVC | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Blu |
Temperatura di esercizio(°C) | -20::60 | Pressione ammessa(MPa) | 1.5 | Lunghezza standard(m) | 100 |
Pressione di scoppio(MPa) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno
Diametro esterno(Ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali