• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Condotto aria Eclemma

Condotto aria Eclemma

A special resin prevents static electricity. Prevents clogging and deposition of transported materials; suitable for applications involving precision instruments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ED-38-50
ED-50-50
ED-65-20
ED-75-20
ED-100-20
ED-125-20
ED-150-20
ED-200-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Temperatura di esercizio
(°C)
Resistente alla pressione negativa
(mmHg)
Lunghezza standard
(m)
Spessore
(mm)

551.20 €

8 giorni 38.146.538-20~606505050

591.45 €

8 giorni 50.860.950-20~606505050

308.47 €

8 giorni 63.573.665-20~605502020

327.62 €

8 giorni 76.286.375-20~602502020

460.49 €

8 giorni 101.6112.3100-20~601602020

552.00 €

8 giorni 127137.9125-20~601502020

735.49 €

8 giorni 152.4163.9150-20~601202020

1,101.69 €

8 giorni 202214.9200-20~60452020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Polvere / Aria Uso servizio taglio NA Caratteristiche Prestazioni antistatiche
Materia prima PVC Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Verde trasparente

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico