Codice articolo del costruttore: EC-38-50
Marca: PLAS-TECH
Prezzo: 841.87 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EC-38-50
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Requisiti speciali di fabbrica | Uso servizio taglio | NA | Diametro interno | 38.1 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(Ø) | 45.5 | Caratteristiche | Prestazioni antistatiche / Trasparenza / Vuoto | Materia prima | PVC |
Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Verde trasparente | Raggio di curvatura ammesso(mm) | 250 |
Temperatura di esercizio(°C) | -20::60 | Pressione ammessa(MPa) | 0.3 | Resistente alla pressione negativa(mmHg) | 750 |
Lunghezza standard(m) | 50 | Pressione di scoppio(MPa) | 50 |
Si trova sulla pagina di Aspirazione Eclemma Modello CT, il codice articolo è il seguente: EC-38-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EC-38-50.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali