• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Flessibile colorato

Flessibile colorato

[Features]
· A standard double-tube type water hosepipe.
· Extremely supple and flexible.
· Working temperature: -20–60℃.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KH-15-50
KH-18-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Temperatura di esercizio
(°C)

125.40 €

10 giorni 1520-20~60

154.99 €

10 giorni 1823-20~60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua Uso servizio taglio NA Caratteristiche Flessibilità / Piegabilità
Materia prima PVC Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Blu
Lunghezza standard(m) 50

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico