• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Verde acqua

Verde acqua

Excellent pressure resistance from the fiber reinforcement. Flexible and lightweight, with excellent operability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GW-15-100
GW-19-100
GW-25-100
GW-32-50
GW-38-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Temperatura di esercizio
(°C)
Lunghezza standard
(m)
Pressione di scoppio
(MPa)

399.84 €

9 giorni 1522-20~60100100

492.76 €

9 giorni 1926-20~60100100

725.08 €

9 giorni 2533-20~60100100

575.53 €

9 giorni 3242-20~605050

733.80 €

9 giorni 3849-20~605050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua Uso servizio taglio NA Caratteristiche Standard / Resistenza agli agenti atmosferici / Resistenza alla pressione / Flessibilità / Piegabilità
Materia prima PVC Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Verde
Pressione ammessa(MPa) 0.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico