• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tubo di aspirazione modello CT

Tubo di aspirazione modello CT

Better flexibility than the FW type. Suited to both delivery and suction use. The hose is transparent, allowing you to check the fluid contents.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CT-25-50
CT-32-50
CT-38-50
CT-50-50
CT-65-20
CT-75-20
CT-100-20
CT-125-20
CT-150-20
CT-200-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Temperatura di esercizio
(°C)
Pressione ammessa
(MPa)
Resistente alla pressione negativa
(mmHg)
Lunghezza standard
(m)
Pressione di scoppio
(MPa)

183.42 €

9 giorni 2532.5150-20~600.47505050

231.36 €

9 giorni 3240.7200-20~600.37505050

308.95 €

8 giorni 38.145.5250-20~600.37505050

467.19 €

8 giorni 50.861350-20~600.37505050

256.04 €

8 giorni 63.575550-20~600.37502020

329.14 €

8 giorni 76.289600-20~600.37502020

631.18 €

8 giorni 101.6118750-20~600.27502020

915.76 €

8 giorni 1271431200-20~600.27002020

1,109.45 €

8 giorni 1511701350-20~600.27002020

1,600.81 €

8 giorni 2032232700-20~600.14002020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Polvere Uso servizio taglio NA Caratteristiche Vuoto
Materia prima PVC Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Trasparente

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico