Tubo di aspirazione modello FF

Tubo di aspirazione modello FF

Thick type for civil engineering and industrial use (compared to FW). Suited for both delivery and suction. Transparent hose allows fluid to be checked.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FF-25-50

Codice componente
FF-25-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Temperatura di esercizio
(°C)
Pressione di scoppio
(MPa)

-

Preventivo -20~6050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Polvere Uso servizio taglio NA Diametro interno 25
Diametro esterno(Ø) 32 Caratteristiche Trasparenza / Vuoto Materia prima PVC
Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Trasparente Raggio di curvatura ammesso(mm) 250
Pressione ammessa(MPa) 0.7 Resistente alla pressione negativa(mmHg) 750 Lunghezza standard(m) 50

Si trova sulla pagina di Tubo di aspirazione modello FF, il codice articolo è il seguente: FF-25-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FF-25-50.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico